RG6
Leírás

Az RG6 egy robotkar végére szerelhető, rugalmasan használható kollaboratív megfogó, amelynek terhelhetősége 6 kg, befogási tartománya maximum 150 mm, és beépített Quick Changer szerkezettel van felszerelve. Intelligens működést, gyors üzembeállítást, egyszerű testreszabhatóságot és programozhatóságot kínál.

  • RG6 - rugalmasan használható, kétujjú robotmegfogó nagy befogási tartománnyal
  • A rugalmas megfogók használatával sokféle méretű és formájú munkadarab megfogása lehetővé válik
  • A „plug & produce” kialakítás révén az üzembe állítás egy nap helyett egy óra alatt elvégezhető
  • A kicsomagolás után egyszerűen üzembe állítható megfogók 70%-kal csökkentik a programozási időigényt 

A termékhez tartozó szoftver kiváló jellemzői intelligens alkalmazást tesznek lehetővé. Az RG6 megfogó széles alkalmazási körben használható. Egyedi ujjhegyek segítségével rendkívül széles körben, rugalmasan alkalmazható megfogási feladatokra, a termelési folyamat különféle fázisaihoz ugyanazt a szerszámot használva a robot kihasználtsága maximalizálható. Az RG6 zökkenőmentesen használható Dual Quick Changer szerelvényünkkel és más megfogóinkkal annak érdekében, hogy Ön maximalizálhassa robotjainak kihasználtságát. Az RG6 rendelkezik TÜV-minősítéssel, és a biztonsági pajzsok az alapkivitel részét képezik.

WebLytics getting started
nov 02, 2021 | 763562 megtekintés | 1 kedvelés
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features