RG6
Açıklama

6 kg taşıma kapasitesi sunan RG6 robot kolu kavrayıcısı, 150 mm strok sağlayan yerleşik Quick Changer'a sahip esnek bir kolaboratif kavrayıcıdır. Akıllı ve hızlı dağıtım, kolay özelleştirme ve programlama sağlar.

  • RG6, geniş strok sağlayan 2 parmaklı esnek bir robot kavrayıcıdır
  • Esnek kavrayıcılar çok farklı boyut ve şekillere sahip parçalar için kullanılabilir
  • Tak ve çalıştır tasarımı, uygulama süresini bir günden bir saate düşürür
  • Kullanıma hazır kavrayıcılarla kolay uygulama sayesinde programlama süresi %70 oranında kısalır 

Ürünle birlikte sunulan başlıca yazılım özellikleri akıllı uygulamaları etkinleştirir. RG6 kavrayıcı, çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek bir takımdır. Özelleştirilmiş parmak uçlarının sağladığı geniş kavrama esnekliği sayesinde, müşteriler üretim sürecinin farklı görevlerinde tek bir takım kullanarak robottan maksimum düzeyde fayda sağlayabilirler. RG6, hem Dual Quick Changer hem de diğer tüm kavrayıcılarımızla sorunsuz bir şekilde çalışarak robotlarınızdan en üst düzeyde yararlanmanızı sağlar. RG6, TÜV sertifikalıdır ve standart olarak güvenlik kalkanıyla sunulur.

WebLytics getting started
Kas 02, 2021 | 763793 izlenme | 1 beğeni
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features