RG6
Beschreibung

Der RG6 – ein Roboterarmgreifer mit einer Nutzlast von 6 kg – ist ein flexibler, kollaborativer Greifer mit integriertem Quick Changer und einem Hub von bis zu 150 mm. Er ist intelligent, schnell einsatzbereit und lässt sich einfach anpassen und programmieren.

  • RG6 – flexibler Zwei-Finger-Robotergreifer mit großem Hub
  • Flexible Greifer können für unterschiedliche Teilegrößen und -formen verwendet werden.
  • Das Plug-and-Produce-Design reduziert die Vorbereitungszeit von einem Tag auf eine Stunde.
  • Die einfache Einrichtung mit sofort einsatzbereiten Greifern reduziert die Programmierzeit um 70 %. 

Die herausragenden Software-Funktionen, die das Produkt mitbringt, ermöglichen intelligente Anwendungen. Der Greifer RG6 ist ein Werkzeug für eine Vielzahl von Anwendungen. Individuelle Fingerspitzen sorgen für großartige Flexibilität beim Greifen: Kunden können ein Werkzeug für unterschiedliche Teile des Produktionsprozesses verwenden und so die Nutzung der Roboter optimieren. Der RG6 funktioniert nahtlos mit unserem Dual Quick Changer und jedem unserer anderen Greifer, so dass Sie Ihre Roboter optimal nutzen können. Der RG6 ist vom TÜV zertifiziert und wird standardmäßig mit Schutzvorrichtungen geliefert.

Sicherheitsschalter RG2 & RG6
Mai 06, 2021 | 54613 Aufrufe | 0 Gefällt
In diesem Video erfahren Sie, was geschieht, wenn die Sicherheitsschalter aktiviert werden, und wie sie zurückgesetzt werden können.