Lift100
説明

OnRobot Lift100は、用途の広い7番目の軸をこれまでの協業6軸ロボットアームに追加する長いストロークを持った、高荷重のロボット昇降機です。

  • 長いストロークを持ったロボット昇降機は、主要なロボットアーム用に、将来のパレタイジング変化を含めた幅広い作業を実現いたします。 
  • たわみを最小限に抑えた高荷重昇降機は、高速時においてでさえ箱の正確な位置決めを保証してくれます。
  • すべての典型的な生産環境において信頼性と長い耐用年数を持ったしっかりとしたデザイン
  • 協働型を容易に配置するためにTUVによって承認された停止機能を持つ統合された安全面の機能
  • 開梱して直ぐにOnRobotパレタイジング製品と統合できる事で、配置時間を短縮いたします

パレタイジング実行において箱の正確な位置決めを保証するために、Lift100は、高荷重や高速時においてでさえ、たわみが最小限に抑えられております。TUV承認済みの停止機能を持ったその統合された安全面の特徴は、(安全性のリスク監査実施後に) 協働型を手作業に配置する事を可能にいたします。 

アドバンテージ:

  • より高度な柔軟性
  • 最大化された投資利益率
  • 安全性
Compute Boxの初期設定
5月 07, 2021 | 770953 閲覧 | 0 いいね
この動画ではCompute Boxの初期設定のIPアドレスとDIPスイッチの設定を紹介します