Lift100
Beschrijving

De OnRobot Lift100 is een lift met lange slag en hoog laadvermogen die een veelzijdige zevende as toevoegt aan traditionele en collaboratieve robotarmen met 6 assen.

  • Robot lift met een lange slag die een breed scala aan toekomstbestendige palletiseertaken voor toonaangevende robotarmen mogelijk maakt 
  • Een lift met een hoog laadvermogen en minimale doorbuiging waarborgt een nauwkeurige positionering van dozen, zelfs bij hoge snelheden.
  • Robuust ontwerp voor een betrouwbare, lange productlevensduur onder alle typische productieomstandigheden
  • Geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen met TÜV-gecertificeerde stopfunctie om gezamenlijke implementatie te vergemakkelijken
  • Out-of-the-box integratie met OnRobot palletiseeroplossing verkort de implementatietijd.

Met zijn minimale doorbuiging, zelfs met hogere ladingen en bij hoge snelheden garandeert de Lift100 nauwkeurige positionering van dozen en palletiseertoepassingen. Zijn geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen met TÜV-gecertificeerde stopfunctie, maakt gezamenlijke implementatie mogelijk met werknemers (zodra een risicobeoordeling is uitgevoerd). 

Voordeel:

  • Meer flexibiliteit
  • Gemaximaliseerde ROI
  • Veiligheid
Compute Box default settings
mei 07, 2021 | 769822 weergaven | 0 vind-ik-leuks
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box