HEX E/H
Descrição

O software HEX inclui gravação do percurso, controlo de força e funcionalidades especiais para as tarefas de inserção. Isso significa um tempo de integração reduzido para a sua linha de produção. Os nossos sensores foram criados para serem compatíveis com a maioria dos atuais braços dos robôs industriais.

  • O sensor flexível alarga as possibilidades de automatização a processos que, anteriormente, não eram possíveis
  • A tecnologia do sensor de alta precisão proporciona uma qualidade 95 % superior nas tarefas de inserção e montagem.
  • A programação simples coloca em funcionamento mesmo as tarefas de polimento complexas em menos de um dia

As aplicações comuns são polimento, lixagem, rebarbamento, desbaste e montagem, mas também pode ser utilizado para a programação e deteção de colisão e, com as funcionalidades de gravação de percurso, pode gravar percursos complexos no espaço de minutos.

Compute Box default settings
Maio 07, 2021 | 769847 visualizações | 0 gostos
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box