RG6
Описание

Захватное устройство для манипулятора робота RG6 грузоподъемностью 6 кг представляет собой гибкое захватное устройство для коллаборативных задач, оснащенное встроенным интерфейсом Quick Changer и отличающееся большим ходом до 150 мм. Устройство оснащено интеллектуальными функциями и отличается быстротой развертывания, а также простотой настройки и программирования.

  • RG6 представляет собой гибкое двухпальцевое захватное устройство для робота, отличающееся большим ходом
  • Гибкие захватные устройства можно использовать для работы с деталями самых разных размеров и форм
  • Конструкция «подключи и работай» сокращает время развертывания с одного дня до одного часа
  • Простое развертывание готовых к работе захватных устройств на 70 % сокращает затраты времени на программирование 

Функции программного обеспечения, входящего в комплект поставки продукта, позволяют реализовать интеллектуальные задачи. Захватное устройство RG6 подходит для широкого круга задач. Поддержка нестандартных наконечников пальцев обеспечивает исключительную гибкость функций захвата, при этом пользователи могут использовать один инструмент для работы с разными деталями в рамках производственного процесса, что позволяет добиться максимальной эффективности робота. Захватное устройство RG6 совместимо с нашим интерфейсом Dual Quick Changer и любыми другими захватными устройствами из нашей линейки, что позволяет вам использовать свой робот с максимальной эффективностью. Захватное устройство RG6 имеет сертификат TÜV, в стандартную комплектацию изделия входят защитные щитки.

Weblogic simple programming
Май 05, 2021 | 765045 просмотров | 3 лайков
This video teaches you how to create a simple program with HEX and RG6