OnRobot Screwdriver
Описание
Новый интеллектуальный инструмент OnRobot Screwdriver позволяет легко автоматизировать процесс сборки в системах легких промышленных роботов и в коллаборативных задачах.
- Простота развертывания, настройки и программирования для работы со всеми основными моделями роботов
- Исключительно гибкий инструмент, который можно оперативно перенастроить для работы с широкой номенклатурой винтов разного размера и длины
- Высокая точность контроля крутящего момента и интеллектуальная система обнаружения ошибок обеспечивают качество выполнения операций и постоянство характеристик
- Диапазон крутящего момента составляет от 0,15 до 5 Нм, обеспечивая стабильность и точность закручивания
- Встроенная система контроля перемещения осей упрощает программирование, ускоряет процедуру настройки и помогает повысить качество
- Винты длиной до 30 мм втягиваются внутрь Screwdriver во время перемещения инструмента. Функция аварийной остановки автоматически активируется, если к винту прикладывается избыточная сила
Интеллектуальная функция обнаружения ошибок и поддержка множества размеров винтов обеспечивают постоянство характеристик и позволяют значительно сократить время цикла. Более универсальный и функциональный по сравнению с традиционными инструментами, OnRobot Screwdriver способен обнаруживать подбор винта, определять правильность длины винта, а также контролировать, правильно ли вставлен винт в процессе затяжки.
OnRobot Screwdriver getting started
сен 20, 2021 | 98103 просмотров | 2 лайков
Walkthrough of the content in the OnRobot Screwdriver package, with description of individual parts
1. OnRobot Screwdriver getting started
2. OnRobot Screwdriver mechanical & electrical setup
3. OnRobot Screwdriver features
4. OnRobot Screwdriver Torque gradient
Сферы применения
Подходящие сферы применения
Интеграция роботов
Подходящие марки роботов