2FG7
Описание

Более компактное и мощное по сравнению с другими двухпальцевыми захватными устройствами устройство 2FG7 идеально подойдет для работы в ограниченных пространствах. Благодаря максимальной полезной нагрузке 11 кг (24,3 фнт), максимальной ширине внешнего захвата 73 мм (2,87 дюймов) и силе захвата от 20 до 140 Н универсальное захватное устройство 2FG7 способно легко справиться с тяжелыми и громоздкими объектами. А благодаря классификациям IP67 для работы в неблагоприятных средах и ISO Класс 5 для работы в «чистых комнатах» захватное устройство 2FG7 готово решать практически любые задачи. 

  • 2FG7 — удобное в эксплуатации захватное устройство для тесных пространств и высоких нагрузок
  • Полностью готовое к работе, простое в программировании коллаборативное параллельное захватное устройство, способное быстро приступить к выполнению широкого круга задач
  • Мощное параллельное захватное устройство легко развертывается в тесных пространствах и способно работать со значительными нагрузками
  • Добейтесь быстрой окупаемости с единственным гибким, интеллектуальным и точным захватным устройством, которое можно легко настроить и адаптировать к самым разным задачам  
  • Захватное устройство, готовое к работе практически в любых условиях, имеющее классификацию IP67 для работы в неблагоприятных окружающих условиях и сертификацию ISO Класс 5 для работы в «чистых комнатах»

В отличие от сложных и дорогих систем пневматических захватных устройств с помощью интуитивно-удобного программного интерфейса электрическое устройство 2FG7 можно легко запрограммировать для реализации точных показателей силы, скорости и перемещения. Интеллектуальная обратная связь, информирующая о выполнении захвата и потере захвата, позволяет повысить общую точность работы. Наряду с другими удобными в эксплуатации полностью электрическими захватными устройствами семейства OnRobot устройство 2FG7 позволит вам забыть о проблемах и расходах на сжатый воздух. 

2FG7 getting started
июн 14, 2021 | 126148 просмотров | 1 лайков
Walkthrough of the content in the 2FG7 gripper package, with description of individual parts
1. 2FG7 getting started
2. 2FG7 mechanical & electrical setup
3. 2FG7 features