MG10
Описание

Благодаря простоте настройки магнитной силы захватное устройство OnRobot MG10 позволяет добиться точного соответствия параметров силы меняющимся потребностям задачи, такой как разборка стопки металлических листов по одному.

  • MG10 представляет собой универсальное электромагнитное захватное устройство, обеспечивающее безопасность и точность в коллаборативных задачах
  • Электромагнитное захватное устройство отличается простотой и быстротой развертывания благодаря отсутствию потребности в подаче воздуха и связанных с этим расходов.  
  • Встроенная интеллектуальная система позволяет легко настраивать силу и параметры обнаружения детали, обеспечивая надежное обращение с объектами самых разных размеров и массы
  • Быстрое и компактное настраиваемое захватное устройство, удовлетворяющее всем требованиям вашей задачи.  
  • Обеспечьте безопасность и надежность работы благодаря удержанию захвата даже в случае отключения питания или аварийной остановки

Встроенный датчик приближения регистрирует подбор детали, а конструкция с несколькими магнитами позволяет использовать захватное устройство в приложениях, требующих надежного захвата крупных или тяжелых рабочих объектов. А для дополнительной безопасности при работе в коллаборативных системах захватное устройство удерживает рабочие объекты даже в случае отключения питания или аварийной остановки.

MG10 getting started
окт 26, 2021 | 136526 просмотров | 1 лайков
Walkthrough of the content in the MG10 gripper package, with description of individual parts
1. MG10 getting started
2. MG10 mechanical & electrical setup
3. MG10 features