MG10
Описание

Благодаря простоте настройки магнитной силы захватное устройство OnRobot MG10 позволяет добиться точного соответствия параметров силы меняющимся потребностям задачи, такой как разборка стопки металлических листов по одному.

  • MG10 представляет собой универсальное электромагнитное захватное устройство, обеспечивающее безопасность и точность в коллаборативных задачах
  • Электромагнитное захватное устройство отличается простотой и быстротой развертывания благодаря отсутствию потребности в подаче воздуха и связанных с этим расходов.  
  • Встроенная интеллектуальная система позволяет легко настраивать силу и параметры обнаружения детали, обеспечивая надежное обращение с объектами самых разных размеров и массы
  • Быстрое и компактное настраиваемое захватное устройство, удовлетворяющее всем требованиям вашей задачи.  
  • Обеспечьте безопасность и надежность работы благодаря удержанию захвата даже в случае отключения питания или аварийной остановки

Встроенный датчик приближения регистрирует подбор детали, а конструкция с несколькими магнитами позволяет использовать захватное устройство в приложениях, требующих надежного захвата крупных или тяжелых рабочих объектов. А для дополнительной безопасности при работе в коллаборативных системах захватное устройство удерживает рабочие объекты даже в случае отключения питания или аварийной остановки.

Compute Box default settings
Май 07, 2021 | 780395 просмотров | 0 лайков
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box