OnRobot Screwdriver
Описание

Новый интеллектуальный инструмент OnRobot Screwdriver позволяет легко автоматизировать процесс сборки в системах легких промышленных роботов и в коллаборативных задачах.

  • Простота развертывания, настройки и программирования для работы со всеми основными моделями роботов
  • Исключительно гибкий инструмент, который можно оперативно перенастроить для работы с широкой номенклатурой винтов разного размера и длины 
  • Высокая точность контроля крутящего момента и интеллектуальная система обнаружения ошибок обеспечивают качество выполнения операций и постоянство характеристик
  • Диапазон крутящего момента составляет от 0,15 до 5 Нм, обеспечивая стабильность и точность закручивания
  • Встроенная система контроля перемещения осей упрощает программирование, ускоряет процедуру настройки и помогает повысить качество
  • Винты длиной до 30 мм втягиваются внутрь Screwdriver во время перемещения инструмента. Функция аварийной остановки автоматически активируется, если к винту прикладывается избыточная сила

Интеллектуальная функция обнаружения ошибок и поддержка множества размеров винтов обеспечивают постоянство характеристик и позволяют значительно сократить время цикла. Более универсальный и функциональный по сравнению с традиционными инструментами, OnRobot Screwdriver способен обнаруживать подбор винта, определять правильность длины винта, а также контролировать, правильно ли вставлен винт в процессе затяжки. 

Compute Box default settings
Май 07, 2021 | 780397 просмотров | 0 лайков
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box