OnRobot Eyes
คำอธิบาย

OnRobot Eyes ช่วยให้เสริมการมองเห็นให้โปรแกรมที่ทำงานร่วมกับมนุษย์เกือบทุกรูปแบบได้อย่างง่ายดายในราคาประหยัด Eyes เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเรียงวัตถุแบบต่างๆ งานกลึงด้วยเครื่อง CNC ที่มีชิ้นส่วนโลหะที่กำหนดโครงร่างจากรูปทรงภายนอก และโปรแกรมการหยิบและวางอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องกำหนดทิศทางอย่างแม่นยำ 

  • เพิ่มการมองเห็นในโปรแกรมการทำงานของหุ่นยนต์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วยการปรับเทียบจากภาพหนึ่งภาพ การตั้งโปรแกรมการทำงานอย่างรวดเร็ว และการผสานการทำงานกับอุปกรณ์จับยึดอย่างราบรื่น 
  • การมองเห็นแบบ 2.5 มิติที่มีประสิทธิภาพในราคาที่คุ้มค่าจะรับรู้ได้อย่างละเอียดถึงความสูงหรือวัตถุที่วางซ้อนกันต่างๆ
  • ระบบการมองเห็นที่คล่องตัวและปรับได้ซึ่งติดตั้งมากับตัวหุ่นยนต์หรือเป็นแบบต่อพ่วงนั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกับมนุษย์เกือบทุกรูปแบบ
  • โปรแกรมการจัดเรียง หยิบ และวางชิ้นงานได้อย่างง่ายดายซึ่งไม่มีโครงสร้างตายตัว โดยทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพสูงไม่ว่าจะใช้กับแขนหุ่นยนต์แบบใด
  • ระบบตรวจจับวัตถุหลายชิ้นในครั้งเดียวจะช่วยลดเวลาในการเดินรอบการทำงานให้เหลือน้อยที่สุด
  • ตรวจสอบวัตถุต่างๆ โดยใช้การตรวจจับสีและรูปทรง จึงช่วยให้แน่ใจว่าจะยังคงคุณภาพไว้ได้ทั้งในการใช้งานเดี่ยวๆ หรือร่วมกับหุ่นยนต์
  • ตำแหน่งอ้างอิงอัตโนมัติจะรองรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ผันแปรและการติดตั้งหุ่นยนต์เคลื่อนที่

Eyes สามารถติดตั้งกับข้อมือหุ่นยนต์หรือติดตั้งแบบต่อพ่วงได้ โดยจะมีการปรับตำแหน่งเพื่อให้สอดรับกับการใช้งาน และผสานการทำงานกับอินเทอร์เฟซของหุ่นยนต์และอุปกรณ์จับยึดอย่างราบรื่นผ่าน OnRobot Quick Changer ทั้งยังสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีระยะเวลาที่เครื่องไม่ทำงานน้อยมากในระหว่างการปรับเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ กระบวนการปรับเทียบจากภาพหนึ่งภาพและการจดจำชิ้นส่วนนั้นใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที อีกทั้งตั้งโปรแกรมการทำงานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว นอกจากนี้การมองเห็นขั้นสูงแบบ 2.5 มิติที่คุ้มค่าของ Eyes จะช่วยให้คุณมองเห็นอย่างละเอียด และสามารถจัดเรียงชิ้นส่วนต่างๆ ซ้อนกันได้โดยไม่ยุ่งยาก 

Compute Box default settings
พ.ค. 07, 2021 | 770902 การรับชม | 0 ถูกใจ
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box