OnRobot Eyes
Beskrivelse

OnRobot Eyes gjør det enkelt og rimelig å distribuere visjon for nesten alle samarbeidsprogrammer. Eyes er ideell for å sortere en rekke objekter, CNC-maskinkontroll med metalldeler som er definert av ytre form, og mange andre plukk-og-plasser applikasjoner der orientering er viktig. 

  • Legg raskt til visjon til robotapplikasjoner med «ett bildes»-kalibrering , rask programmering og sømløs griperintegrasjon 
  • Rimelig, effektiv 2,5D-visjon gir dybdeforståelse for varierende høyder eller stablede gjenstander
  • Fleksibelt, tilpasningsbart visjonssystem med on-robot eller ekstern montering er ideell for nesten alle samarbeidsapplikasjoner
  • Det er enkelt å sortere, velge og plassere ustrukturerte applikasjoner med høy pålitelighet ved hjelp av hvilken som helst robotarm
  • Éngangs deteksjon for flere objekter minimerer syklustiden
  • Inspiser gjenstander ved hjelp av farge- og konturdeteksjon — med eller uten en robot, og sikre jevn kvalitet
  • Automatisk landemerke muliggjør dynamiske arbeidsmiljøer og mobile robotoppsett

Eyes kan monteres på robotleddet eller utvendig, med posisjonsjusteringer for å tilpasse seg applikasjonen din, og integreres sømløst med robotgrensesnittet og griperen gjennom OnRobot Quick Changer. Implementeringen er rask, så det er minimal nedetid for omstillinger til nye produkter eller prosesser. Kalibrering av ett bilde og gjenkjenning av deler tar bare noen minutter, og programmering er intuitiv og rask. Og med Eyes’ avanserte, rimelige 2,5D-visjon, får du dybdeforståelse og muligheten til å stable deler uten å legge til kompleksitet. 

Compute Box default settings
Mai 07, 2021 | 769550 visninger | 0 liker
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box