OnRobot Eyes
Leírás

Az OnRobot Eyes segítségével egyszerűen és kis költséggel valósíthat meg képalkotást szinte bármilyen kollaboratív alkalmazási környezetben. Az Eyes ideális megoldás különféle tárgyak osztályozására, CNC-berendezés kiszolgálására olyan fémtárgyak mozgatásával, amelyek külső körvonala jellegzetes, valamint számos egyéb, felszedést és lerakást igénylő munkakörnyezetben, ahol lényeges elem a munkadarab tájolása.

  • Gyorsan és egyszerűen kiegészítheti robotrendszerét képalkotó alkalmazással, amely egyfelvételes kalibrálást, gyors programozást és zökkenőmentes megfogóintegrációt kínál
  • A kedvező árú, hatékony, 2,5D-s képalkotás lehetővé teszi különféle magasságú vagy rakatolt tárgyak mélységérzékelését
  • A roboton vagy külső felületen rugalmasan, a körülményekhez igazodva rögzíthető képalkotó rendszer ideális megoldást kínál szinte minden kollaboratív rendszerhez
  • Bármilyen robotkarral alkalmas strukturálatlanul elhelyezett munkadarabok könnyedén, nagy megbízhatósággal történő válogatására, ill. felszedésére és elhelyezésére
  • Az egyszerre több tárgy befogására képes egyfelvételes érzékeléssel minimalizálható a ciklusidő
  • Tárgyak vizsgálata szín- és kontúrérzékelés révén, robot használatával vagy anélkül, egységes minőséget biztosítva
  • Az automatikus tájolósablon használata segíti a dinamikus munkakörnyezetekben és a mobil robotkonfigurációkkal végzett munkát

Az Eyes felszerelhető a robot csuklójára vagy külső felületre, az alkalmazási környezethez igazodva módosítható a pozíciója, és az OnRobot Quick Changer kiegészítővel zökkenőmentesen integrálható a robot csatolófelületével és a megfogóval. Gyorsan üzembe állítható, így minimális állásidőt igényel, ha új termékre vagy folyamatra kell átállni. Az egyfelvételes kalibrálás és munkadarab-felismerés mindössze perceket vesz igénybe, a programozás pedig magától értetődő és gyors. Ezenkívül az Eyes fejlett, kis költségigényű, 2,5D-s képalkotása a rendszer további bonyolítása nélkül kínálja a mélységérzékelés és a munkadarabok rakatolásának lehetőségét. 

Compute Box default settings
máj 07, 2021 | 769589 megtekintés | 0 kedvelés
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box