RG2-FT
คำอธิบาย

RG2-FT คืออุปกรณ์จับยึดใหม่ล่าสุดที่เสริมการตรวจจับและระบบอัจฉริยะ มาพร้อมเซ็นเซอร์วัดกำลัง/แรงบิดและเซ็นเซอร์วัดระยะในตัว ซึ่งช่วยให้ระบบทำงานอัตโนมัติได้แม่นยำมาก และช่วยให้ทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติการที่เป็นมนุษย์ได้อย่างแท้จริง โดยจะให้ความช่วยเหลือเสมือนเป็นผู้ร่วมงานคนหนึ่ง

  • RG2-FT - อุปกรณ์จับยึดหุ่นยนต์อัจฉริยะพร้อมเซ็นเซอร์วัดกำลัง/แรงบิดและเซ็นเซอร์วัดระยะในตัว
  • การตรวจจับที่แม่นยำทำให้คุณภาพของการผลิตดีขึ้น โดยลดอัตราความบกพร่องได้มากถึง 60% ในกระบวนการหยิบและวางชิ้นงานที่เปราะบาง
  • ฟังก์ชันการตรวจจับที่ติดตั้งโปรแกรมได้ง่ายช่วยให้หุ่นยนต์สามารถทำหน้าที่เสมือนเป็นแขนที่สามของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการส่งต่อชิ้นส่วนเหมือนที่มนุษย์ทำ
  • สามารถทำงานสอดชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติซึ่งไม่เคยทำได้มาก่อน จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ถึง 40%

อุปกรณ์ยังทำการสอดชิ้นส่วนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น เช่น อุปกรณ์จับยึดนี้สามารถสอดหมุดได้อย่างง่ายดาย ซึ่งปกติมนุษย์จะทำได้ยาก ในระหว่างการประกอบชิ้นส่วน อุปกรณ์จับยึดจะช่วยให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้เมื่อชิ้นส่วนได้ติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว โดยใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขั้นสูง RG2-FT ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการผลิตให้มากขึ้น พร้อมให้นำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการผสานการทำงานทางวิศว

Compute Box default settings
พ.ค. 07, 2021 | 769660 การรับชม | 0 ถูกใจ
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box