RG6
说明

RG6 机器人臂夹爪是一种灵活的协作夹爪,有效载荷可达 6 kg,内置 Quick Changer,最大行程为 150mm。支持快速部署、智能控制、轻松定制和编程。

  • RG6 - 柔性大行程 2 抓指机器人夹爪
  • 灵活的夹爪可以用于各种尺寸和形状的部件
  • 即插即用设计可以将部署时间从一天减少到一小时
  • 这种夹爪开箱即用,部署简单,可以将编程时间缩短 70% 

产品自带的卓越软件功能支持智能应用。RG6 夹爪是一款适合各种应用的优秀工具。定制指端可以提高抓指灵活性,客户可以将一个工具用于生产流程中的不同部分,最大程度地提高机器人利用率。RG6 可以与我们的 Dual Quick Changer 以及其他夹爪无缝配合,帮助您充分利用自己的机器人。RG6 获得了 TÜV 认证,标配防护罩。

Weblogic™ 轻松编程
5月 05, 2021 | 754764 观看次数 | 3 赞
本视频介绍了如何创建使用 HEX 和 RG6 的简单程序

应用

相关应用区域

机器人整合

相关机器人品牌
注册
欢迎回来
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.