OnRobot Eyes
说明

OnRobot Eyes 可以帮助绝大部分协作应用以经济的成本轻松部署视觉解决方案。Eyes 非常适合筛选各种物体,例如利用外部形状定义的金属部件,为数控机床上下料,以及其他需要考虑方向的拾取和放置应用。

  • 快速、轻松地为机器人应用增加视觉功能,支持单图校准、快速编程和无缝夹爪集成 
  • 经济高效的 2.5 维视觉系统具备深度感知功能,可以感知不同的重量和堆叠的物品
  • 灵活自适应视觉系统可以安装在机器人上或安装在外部,几乎适合任何协作应用
  • 轻松分拣、拾取和放置非结构化应用,使用任何机器人臂都可以实现高度可靠性
  • 一次性检测多个物体,可以最大程度上缩短循环时间
  • 利用颜色和轮廓检测对象(使用或不使用机器人),保证稳定的质量
  • 自动标记卡可以适应动态工作环境和移动机器人设置

Eyes 可以安装在机器人的腕部或外部,并通过调节位置来适应您的应用,也可以通过 OnRobot Quick Changer 与机器人接口和夹爪无缝集成。部署速度快,可以最大程度上缩短更换新产品或流程的停机时间。单图校准和部件识别只需要几分钟时间,编程直观、迅速。利用 Eyes 经济的高级 2.5D 视觉系统,您可以获得深度感知能力,且可以堆叠部件,不会增加应用的复杂性。 

Weblogic™ 轻松编程
5月 05, 2021 | 718376 观看次数 | 3 赞
本视频介绍了如何创建使用 HEX 和 RG6 的简单程序

应用

相关应用区域

机器人整合

相关机器人品牌
注册
欢迎回来
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.