OnRobot Sander
Beschreibung

Die Programmierung für einfache Oberflächenbehandlungen kann mit grundlegenden Kenntnissen der Robotik durchgeführt werden – eine zusätzliche Schulung ist nicht erforderlich. Die Software des Schleifwerkzeugs wird automatisch in das Programmierhandgerät des Roboters integriert. Über eine am Werkzeug befindliche Taste zum manuellen Speichern von Positionen lassen sich Wegpunkte aber noch einfacher, und ohne das Programmierhandgerät zu verwenden, festlegen.

  • Einfache Einrichtung und Programmierung sofort nach dem Auspacken für Schleifen, Schwabbeln und Polieren. 
  • Das Komplettpaket enthält alles, was für den sofortigen Einsatz für unterschiedliche Teile und Materialien benötigt wird.
  • Der schnelle, automatisierte Grit Changer reduziert Ausfallzeiten und Arbeitsaufwand.
  • Das elektrische Werkzeug (keine Druckluft erforderlich) sorgt für höhere Effizienz und Kontrolle.

Die Sander-Software bietet verschiedene Optionen für die Pfadplanung wie die manuelle Eingabe des Pfads oder die Eingabe des Pfads durch Form und Punkte, und sie ermöglicht dem Anwender, die Rotationsgeschwindigkeit anzupassen, um so die Zykluszeit und Konsistenz zu optimieren.  

Die erweiterten Funktionen des OnRobot Sander werden alle von Universal Robots Roboterarmen unterstützt, das Schleifwerkzeug kann aber auch problemlos in Roboter anderer größerer Hersteller integriert werden. 

Standardeinstellungen der Compute Box
Mai 07, 2021 | 769382 Aufrufe | 0 Gefällt
In diesem Video werden die Standard-IP-Adresse und DIP-Schaltereinstellungen auf der Compute Box gezeigt.