OnRobot Sander
Beschrijving

Programmering voor eenvoudige oppervlaktebehandelingen kan worden uitgevoerd met basiskennis van de robot - er is geen extra training nodig. De software voor het schuurwerktuig wordt automatisch geïntegreerd in de Teach Pendant van de robot, maar met een handmatige "save position"-knop op het werktuig kunnen nog eenvoudiger routepunten worden ingesteld, zonder gebruik te maken van de Teach Pendant.

  • Gemakkelijk in gebruik te nemen en te programmeren voor schuren, polijsten en boenen 
  • Compleet pakket bevat alles wat nodig is voor direct gebruik bij een reeks van onderdelen en materialen
  • De snelle, geautomatiseerde Grit Changer vermindert stilstand en werkzaamheden
  • Elektrisch gereedschap (geen perslucht) verhoogt de efficiëntie en de controle

De software van de Sander wordt geleverd met verschillende opties voor trajectplanning - traject van handgeleiding, vorm en punten, en stelt gebruikers in staat om de rotatiesnelheid aan te passen, waardoor de cyclustijd en de consistentie worden geoptimaliseerd.  

Alle geavanceerde functies van de OnRobot Sander worden ondersteund op Universal Robots-armen, maar het gereedschap is eenvoudig te integreren met elk groot robotmerk. 

Compute Box default settings
mei 07, 2021 | 770919 weergaven | 0 vind-ik-leuks
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box