3FG25
Beschreibung

Der Drei-Finger-Greifer 3FG25 eignet sich ideal zum Greifen einer Vielzahl zylindrischer Objekte in Maschinenbeschickungsanwendungen wie CNC-Drehmaschinen, Einlegeanwendungen und sogar beim Palettieren.

Flexible Produktion – der große Hub optimiert die CNC-Drehbearbeitung für mehrere Teilegrößen mit einem einzigen 3-Finger-Greifer
Eine genaue zentrische Positionierung sorgt für höhere Qualität, Konsistenz und Leistung bei minimalem Programmieraufwand
Dank des starken, stabilen Griffs mit drei Kontaktpunkten kann der Greifer schnell und einfach für mehrere Prozesse eingesetzt werden 
Erreichen Sie mehr mit anpassbaren Fingerspitzen, um eine Vielzahl von Teilegrößen und -formen flexibel zu greifen
Der 3FG25 bietet einen starken, stabilen Halt sowohl für formschlüssiges als auch reibschlüssiges Greifen und erhöht so die Flexibilität Ihrer Implementierung. Das Design des Greifers zentriert Werkstücke automatisch, was zu einem starken, stabilen Halt und einer präzisen Platzierung in Maschinenspannfuttern führt.

Mit einer Nutzlast von 25 kg konkurriert der 3FG25 mit größeren, sperrigeren und deutlich weniger flexiblen Fingergreifern.

Standardeinstellungen der Compute Box
Mai 07, 2021 | 769370 Aufrufe | 0 Gefällt
In diesem Video werden die Standard-IP-Adresse und DIP-Schaltereinstellungen auf der Compute Box gezeigt.