3FG25
Beschreibung

Der Drei-Finger-Greifer 3FG25 eignet sich ideal zum Greifen einer Vielzahl zylindrischer Objekte in Maschinenbeschickungsanwendungen wie CNC-Drehmaschinen, Einlegeanwendungen und sogar beim Palettieren.

Flexible Produktion – der große Hub optimiert die CNC-Drehbearbeitung für mehrere Teilegrößen mit einem einzigen 3-Finger-Greifer
Eine genaue zentrische Positionierung sorgt für höhere Qualität, Konsistenz und Leistung bei minimalem Programmieraufwand
Dank des starken, stabilen Griffs mit drei Kontaktpunkten kann der Greifer schnell und einfach für mehrere Prozesse eingesetzt werden 
Erreichen Sie mehr mit anpassbaren Fingerspitzen, um eine Vielzahl von Teilegrößen und -formen flexibel zu greifen
Der 3FG25 bietet einen starken, stabilen Halt sowohl für formschlüssiges als auch reibschlüssiges Greifen und erhöht so die Flexibilität Ihrer Implementierung. Das Design des Greifers zentriert Werkstücke automatisch, was zu einem starken, stabilen Halt und einer präzisen Platzierung in Maschinenspannfuttern führt.

Mit einer Nutzlast von 25 kg konkurriert der 3FG25 mit größeren, sperrigeren und deutlich weniger flexiblen Fingergreifern.

3FG25 Erste Schritte
Mai 24, 2024 | 67332 Aufrufe | 1 Gefällt
Exemplarische Vorgehensweise zum Inhalt des 3FG25-Pakets mit Beschreibung der einzelnen Teile
1. 3FG25 Erste Schritte
2. 3FG25 mechanischer und elektrischer Aufbau
3. 3FG25-Funktionen