HEX E/H QC
Beschreibung
Die HEX-Software bietet Pfadaufzeichnung, Kraftregelung und spezielle Funktionen für Einfügeaufgaben. Dadurch verringert sich die Integrationszeit für Ihre Produktionslinie. Unsere Sensoren sind für die meisten der gegenwärtig verwendeten Industrieroboterarme geeignet.
- Der flexible Sensor erweitert die Automatisierungsmöglichkeiten um Prozesse, die zuvor nicht möglich waren.
- Die hoch präzise Sensortechnologie bietet 95 % bessere Qualität bei Einfüge- und Montagearbeiten.
- Dank einfacher Programmierung sind selbst komplexe Polierarbeiten in weniger als einem Tag eingerichtet und betriebsbereit.
Gängige Anwendungen sind Polieren, Schleifen, Entgraten und Montage, er kann aber auch für Teach-in-Anwendungen und Kollisionserkennung verwendet werden. Mit den Funktionen zur Pfadaufzeichnung lassen sich zudem selbst komplexe Pfade in Minuten aufzeichnen.
Der HEX QC unterscheidet sich vom HEX durch den integrierten Quick Changer (QC).
WebLytics – Erste Schritte
Nov. 02, 2021 | 763492 Aufrufe | 1 Gefällt
Erklärung der allgemeinen Funktionsarchitektur, der Installation von WebLytics und der Aktivierung der Software mit Lizenz
1. WebLytics – Erste Schritte
2. WebLytics-Softwareinstallation
3. WebLytics-Funktionen
Anwendungen
Relevante Anwendungsbereiche
Roboterintegration
Relevante Robotermarken