HEX E/H QC
Descrição
O software HEX inclui gravação do percurso, controlo de força e funcionalidades especiais para as tarefas de inserção. Isso significa um tempo de integração reduzido para a sua linha de produção. Os nossos sensores foram criados para serem compatíveis com a maioria dos atuais braços dos robôs industriais.
- O sensor flexível alarga as possibilidades de automatização a processos que, anteriormente, não eram possíveis
- A tecnologia do sensor de alta precisão proporciona uma qualidade 95 % superior nas tarefas de inserção e montagem.
- A programação simples coloca em funcionamento mesmo as tarefas de polimento complexas em menos de um dia
As aplicações comuns são polimento, lixagem, rebarbamento, desbaste e montagem, mas também pode ser utilizado para a programação e deteção de colisão e, com as funcionalidades de gravação de percurso, pode gravar percursos complexos no espaço de minutos.
O HEX QC difere do HEX, uma vez que tem QC (Quick Changer) integrado
WebLytics getting started
Nov 02, 2021 | 763649 visualizações | 1 gostos
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Colaborativas
Áreas de aplicação relevantes
Integração do robô
Marcas de robôs relevantes