Lift100
Descripción

Lift100 de OnRobot es un elevador robótico de largo recorrido y carga útil elevada que aporta un séptimo eje versátil a los brazos robóticos de seis ejes tradicionales y colaborativos. 

  • El elevador robótico de largo recorrido permite una gran variedad de tareas de paletizado preparadas para el futuro para los principales brazos robóticos. 
  • Elevador de carga útil elevada con una desviación mínima que garantiza un posicionamiento preciso de las cajas, incluso a altas velocidades.
  • Diseño sólido para una vida útil de producto larga y fiable bajo todas las condiciones típicas de fabricación.
  • Funciones de seguridad integradas con la función de parada con certificación de TÜV para agilizar la implementación colaborativa.
  • La integración preconfigurada con la solución de paletizado de OnRobot reduce el tiempo de implementación.

Lift100 tiene una desviación mínima, incluso con cargas más elevadas y a velocidades altas, para garantizar un posicionamiento preciso de las cajas en las aplicaciones de paletizado. Sus funciones integradas de seguridad, con la función de parada con certificación de TÜV, permite una implementación colaborativa con el personal (una vez que se ha realizado una evaluación del riesgo). 

Ventaja:

  • Mayor flexibilidad
  • RSI maximizado
  • Seguridad
Programación sencilla de WebLogic™
Mayo 05, 2021 | 754418 visualizaciones | 3 me gusta
Este vídeo muestra cómo crear un programa sencillo con HEX y RG6