Soft Gripper
Descripción

La nueva Soft Gripper de OnRobot está disponible con tres ventosas intercambiables moldeadas en silicona para manipular una amplia gama de formas irregulares y artículos delicados, lo que la hace ideal para aplicaciones de recogida y colocación de alimentos y bebidas y otras aplicaciones de producción «limpia» como cosméticos y productos farmacéuticos, así como para la fabricación o el envasado.

  • Soft Gripper: pinza robótica flexible de uso alimentario
  • Explore nuevas posibilidades de automatización en la industria alimentaria y de bebidas, cosméticos y productos farmacéuticos con una pinza blanda certificada para ello
  • Manipule de manera fácil un amplio abanico de objetos delicados y con formas irregulares gracias a la pinza con terminación de silicona flexible
  • Manipule de forma segura objetos frágiles y delicados para aumentar la calidad en la fabricación y reducir los residuos
  • La ausencia del suministro de aire externo se traduce en un entorno sin polvo ni ruido, además de eliminar dificultades y costes adicionales

La Soft Gripper viene con el revolucionario Quick Changer de OnRobot, una unidad base y ventosas de silicona en versiones de estrella o dedo para una mayor flexibilidad. Las ventosas de silicona de la Soft Gripper son aptas para el lavavajillas y cumplen con la normativa FDA 21 CFR (para alimentos no grasos) y la normativa CE 1935/2004 para la manipulación de alimentos. La carga útil máxima de 2,2 kg depende de la forma, la suavidad y la fricción de los objetos que se manipulen, y las dimensiones del agarre oscilan entre 11 mm y 118 mm, según la ventosa utilizada. 
Modelos disponibles: SG-a-H, SG-a-S, SG-b-H

Soft gripper colocación de la herramienta de silicona
Mayo 06, 2021 | 47392 visualizaciones | 0 me gusta
Este vídeo muestra cómo colocar una herramienta de silicona en una Soft Gripper