Soft Gripper
说明

新款 OnRobot Soft Gripper 可以搭配三个可互换的硅树脂吸盘,可以处理多种形状不规则和易碎的物品,非常适合食品和饮料行业以及其他“清洁”生产应用(例如化妆品和制药)以及制造和包装等行业的拾取和放置应用。

  • Soft gripper - 灵活的食品级机器人夹爪
  • 利用获得食品级认证的软夹爪探索在食品和饮品、化妆品和制药行业实现自动化的全新可能
  • 利用柔性硅树脂模塑夹爪轻松操作各种不规则形状和精密物品
  • 安全操作易碎和精密物品,提高生产质量,降低废品率
  • 无需外部气源,同时意味着,无灰尘、无噪音、使用简单、无额外成本

Soft Gripper 装备了 OnRobot 的革命性 Quick Changer、基础单元和硅树脂吸盘,吸盘采用星型或指状版本,以提高灵活性。Soft Gripper 的硅树脂吸盘可以使用洗碗机清洗,并且符合 FDA 21 CFR(非脂肪类食品)和 EC 1935/2004 食品处理标准。最大有效载荷为 2.2 kg,取决于要操作的物体的形状、软硬度和摩擦力,抓取尺寸在 11mm 到 118mm 之间,取决于使用的吸盘。 
可选的型号:SG-a-H、SG-a-S、SG-b-H

Soft gripper 硅树脂工具连接
5月 06, 2021 | 45323 观看次数 | 0 赞
本视频介绍了如何在 Soft Gripper 上连接硅树脂工具

应用

相关应用区域

机器人整合

相关机器人品牌
注册
欢迎回来
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.