Soft Gripper
说明

新款 OnRobot Soft Gripper 可以搭配三个可互换的硅树脂吸盘,可以处理多种形状不规则和易碎的物品,非常适合食品和饮料行业以及其他“清洁”生产应用(例如化妆品和制药)以及制造和包装等行业的拾取和放置应用。

  • Soft gripper - 灵活的食品级机器人夹爪
  • 利用获得食品级认证的软夹爪探索在食品和饮品、化妆品和制药行业实现自动化的全新可能
  • 利用柔性硅树脂模塑夹爪轻松操作各种不规则形状和精密物品
  • 安全操作易碎和精密物品,提高生产质量,降低废品率
  • 无需外部气源,同时意味着,无灰尘、无噪音、使用简单、无额外成本

Soft Gripper 装备了 OnRobot 的革命性 Quick Changer、基础单元和硅树脂吸盘,吸盘采用星型或指状版本,以提高灵活性。Soft Gripper 的硅树脂吸盘可以使用洗碗机清洗,并且符合 FDA 21 CFR(非脂肪类食品)和 EC 1935/2004 食品处理标准。最大有效载荷为 2.2 kg,取决于要操作的物体的形状、软硬度和摩擦力,抓取尺寸在 11mm 到 118mm 之间,取决于使用的吸盘。 
可选的型号:SG-a-H、SG-a-S、SG-b-H

WebLytics启动
11月 02, 2021 | 764646 观看次数 | 1 赞
介绍总体功能架构、如何安装WebLytics以及如何使用许可证激活软件
1. WebLytics启动
2. WebLytics软件安装
3. WebLytics功能

应用

相关应用区域

机器人整合

相关机器人品牌
注册
欢迎回来
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.