柔性夾持器
說明

新型 OnRobot 柔性夾持器附帶三個可互換的矽模制杯,可處理各種不規則形狀及精致的物品,使其非常適合食品飲料以及化妝品與藥品等其他「清潔」生產應用以及製造或包裝的取放使用。

  • 柔性夾持器——靈活的食品級機械人夾持器
  • 藉助經認證的食品級柔性夾持器,探索食品飲料、化妝品和藥品製造流程自動化的新的可能性
  • 靈活的矽膠模製夾持器,輕鬆取放各種形狀不規則和精緻的物品
  • 安全地搬運易碎和精緻物品,提高生產品質,減少浪費
  • 毋需外部供氣,無塵,無噪音,作業簡便,無額外費用

柔性夾持器配備 OnRobot 革命性的 Quick Changer(一個基本單位)以及星型或手指型矽膠杯,具有更大靈活性。柔性夾持器的矽膠杯可安全地用於洗碗機,並符合 FDA 21 CFR(非脂肪性食品)和 EC 1935/2004 的食品處理要求。最大有效載荷為 2.2 kg,具體取決於要處理物品的形狀、柔軟度及摩擦力,抓握尺寸範圍為 11 mm - 118 mm,具體取決於所使用的矽膠杯。 
可用型號:SG-a-H,SG-a-S,SG-b-H

WebLytics 入門
11 月 02, 2021 | 763731 觀看次數 | 1 點贊次數
解釋整體功能架構、如何安裝 WebLytics 以及如何透過許可證啟動軟體
1. WebLytics 入門
2. WebLytics 軟體安裝
3. WebLytics 功能

應用

相關應用領域

機器人整合

相關的機械人品牌
註冊
歡迎回來
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.