Soft Gripper
Leírás

Az új OnRobot Soft Gripper megfogóhoz tartozik három, cserélhető, fröccsöntött szilikon tapadókorong, amelyek segítségével szabálytalan alakú és kényes tárgyak széles köre mozgatható, ezáltal a megfogó ideális választás élelmiszeripari és egyéb, „tiszta” környezetben zajló – pl. kozmetikai és gyógyszeripari, valamint feldolgozóipari – gyártási és csomagolástechnikai eljárások felszedési és elhelyezési fázisához.

  • Soft Gripper – rugalmasan használható, élelmiszeripari minősítésű megfogó
  • Fedezze fel az élelmiszeripari, kozmetikai és gyógyszeripari automatizálás új lehetőségeit az igazoltan élelmiszeripari minőségű lágy megfogó segítségével
  • A szabálytalan alakú és kényes tárgyak széles köre mozgatható könnyen a rugalmas, fröccsöntött szilikonmegfogóval
  • Biztonságosan mozgathat törékeny és kényes tárgyakat, amivel jobb gyártásminőséget érhet el, és csökkentheti a hulladék mennyiségét
  • Nincs külső levegőellátás, tehát nincs por, nincs zaj, nincs szükség bonyolult rendszerekre, és nincs további költség

A Soft Gripper megfogóhoz tartozékként jár az OnRobot forradalmi Quick Changer szerelvénye, egy alapegység, valamint csillag vagy ujj formájú szilikon tapadókorongok a rugalmasabb használhatóság érdekében. A Soft Gripper szilikon tapadókorongjai mosogatógépben moshatók, emellett az élelmiszerek kezelése tekintetében megfelelnek az FDA 21 CFR (nem zsíros élelmiszeripari termékekre vonatkozó) és az 1935/04/EK rendelet előírásainak. A 2,2 kg maximális terhelhetőség a mozgatandó munkadarab alakjától, lágyságától és súrlódási jellemzőitől, a megfogási méretek 11 mm és 118 mm közötti tartománya pedig a felhelyezett tapadókorongoktól függ. 
Kapható modellek: SG-a-H, SG-a-S, SG-b-H

WebLytics getting started
nov 02, 2021 | 763555 megtekintés | 1 kedvelés
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features