Soft Gripper
Description

Le nouveau Soft Gripper OnRobot est disponible avec trois coupelles interchangeables en silicone moulé pour pouvoir manipuler un large éventail de formes irrégulières et d'objets délicats, ce qui en fait l'idéal pour les applications de prélèvement et de mise en place dans le secteur de l'agro-alimentaire et d'autres applications de production "propre" telles que les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, ainsi que la fabrication ou l'emballage.

  • Soft Gripper - Préhenseur de robot flexible de qualité alimentaire.
  • Explorez de nouvelles possibilités d'automatisation dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques grâce à un préhenseur souple certifié de qualité alimentaire.
  • Manipulez facilement un large éventail de formes irrégulières et d'objets délicats grâce à le préhenseur flexible moulée en silicone.
  • Manipulation sure d'objets délicats et fragiles pour une qualité de production plus élevée et une réduction des déchets
  • L'absence d'alimentation en air extérieur implique l'absence de poussière, de bruit, de complexité et de coûts supplémentaires

Le Soft Gripper est livré avec le Quick Changer révolutionnaire d'OnRobot, une unité de base et des coupelles en silicone en version étoile ou à doigts pour une plus grande flexibilité. Les coupelles en silicone du Soft Gripper passent au lave-vaisselle et sont conformes à la norme FDA 21 CFR (pour les produits alimentaires non gras) et à la norme CE 1935/2004 pour la manipulation des aliments. La charge utile maximale de 2,2 kg dépend de la forme, de la souplesse et de la friction des objets à manipuler. Les tailles de préhension vont de 11 mm à 118 mm, selon la coupelle utilisée. 
Modèles disponibles : SG-a-H, SG-a-S, SG-b-H

Premiers pas avec WebLytics
nov 02, 2021 | 763745 vues | 1 Mentions J’aime
Explication de l'architecture générale des fonctions, de la méthode d'installation de WebLytics et d'activation du logiciel par licence
1. Premiers pas avec WebLytics
2. Installation du logiciel WebLytics
3. Caractéristiques de WebLytics