Soft Gripper
Beskrivelse

Den nye OnRobot Soft Gripper fås med tre udskiftelige silikonestøbte kopper til håndtering af et bredt udvalg af regelmæssige former og skrøbelige genstande, hvilket gør den ideel til pick-and-place-anvendelser inden for føde- og drikkevarer og anden “ren” produktion såsom kosmetik og lægemidler samt fremstilling og emballering.

  • Soft Gripper – fleksibel robotgriber til levnedsmidler
  • Udforsk nye automatiseringsmuligheder til føde- og drikkevarer, kosmetik og lægemidler med denne Soft Gripper, som er godkendt til levnedsmidler
  • Nem håndtering af et bredt udvalg af uregelmæssige former og skrøbelige emner med fleksibel silikonestøbt griber
  • Sikker håndtering af skrøbelige emner giver højere produktionskvalitet og mindre spild
  • Ingen ekstern luftforsyning betyder intet støv, ingen støj, ingen kompleksitet og ingen ekstraomkostninger

Soft Gripper leveres med OnRobots revolutionerende Quick Changer, en basisenhed og silikonekopper i stjerne- eller fingerversioner, som giver større fleksibilitet. Soft Grippers silikonekopper tåler opvaskemaskine og overholder FDA 21 CFR (for ikke-fedtholdige fødevarer) og EF 1935/2004 for fødevarehåndtering. Maksimal payload på 2,2 kg afhænger af form, blødhed og friktion for de emner, der skal håndteres, og greb-dimensionerne spænder fra 11 til 118 mm, afhængig af den anvendte kop. 
Tilgængelige modeller: SG-a-H, SG-a-S, SG-b-H

WebLytics getting started
nov 02, 2021 | 763361 visninger | 1 synes godt om
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features