Soft Gripper
Descriere

Noul Soft Gripper OnRobot este disponibil cu trei cupe interschimbabile turnate din silicon pentru manipularea unei game largi de forme neregulate și articole delicate, ceea ce îl face ideal pentru aplicații pick-and-place în domeniul alimentelor și băuturilor, dar și al altor aplicații de producție „curată”, cum ar fi produsele cosmetice și farmaceutice sau fabricarea ambalajelor.

  • Soft gripper - graifăr flexibil pentru roboți destinați industriei alimentare
  • Explorați noi posibilități pentru automatizare în domeniul alimentelor și băuturilor, al produselor cosmetice și farmaceutice, folosind soft gripperul certificat pentru industria alimentară
  • Acest graifăr realizat din silicon manipulează ușor o gamă largă de forme neregulate și obiecte delicate
  • Manipulează sigur obiecte fragile și delicate, asigurând o calitate ridicată a producției și deșeuri reduse
  • Faptul că nu necesită alimentare cu aer comprimat înseamnă lipsa prafului, a zgomotului, a complexității, dar și absența costurilor suplimentare

Soft Gripper este livrat cu un schimbător rapid revoluționar de la OnRobot, o unitate de bază și cupe de silicon de tip stea sau vârf pentru o flexibilitate mai mare. Cupele de silicon pentru Soft Gripper rezistă în mașinile de spălat vase și corespund FDA 21 CFR (pentru articole alimentare fără grăsimi) și EC 1935/2004 pentru manipularea alimentelor. Sarcina admisă maximă de 2,2 kg depinde de forma, gradul de flexibilitate și fricțiunea articolelor manipulate, iar dimensiunile de prindere sunt cuprinse între 11 mm și 118 mm, în funcție de cupa utilizată. 
Modele disponibile: SG-a-H, SG-a-S, SG-b-H

WebLytics getting started
Noi 02, 2021 | 763469 vizualizări | 1 like-uri
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features