Miękki chwytak
Opis

Nowy miękki chwytak OnRobot Soft Gripper oferowany z trzema wymiennymi silikonowymi przyssawkami do obsługi szerokiej gamy przedmiotów o nietypowych kształtach oraz przedmiotów delikatnych doskonale sprawdza się w zastosowaniach typu pick-and-place w branży produkcji żywności i napojów oraz innych zastosowaniach „czystej produkcji”, takich jak produkcja kosmetyków i leków, przetwórstwo i pakowanie.

  • Miękki chwytak – elastyczny chwytak przystosowany do kontaktu z żywnością
  • Odkryj nowe możliwości w zakresie automatyzacji produkcji żywności, napojów, kosmetyków i leków dzięki miękkiemu chwytakowi atestowanemu pod kątem kontaktu z żywnością
  • Elastyczny, formowany z silikonu chwytak umożliwia łatwe przenoszenie szerokiej gamy przedmiotów o nietypowych kształtach oraz przedmiotów delikatnych
  • Bezpieczne przenoszenie przedmiotów kruchych i delikatnych pozwala podnieść jakość produkcji i ograniczyć ilość odpadów
  • Brak zewnętrznego zasilania powietrza oznacza brak pyłu, cichą pracę, prostą konstrukcję oraz brak dodatkowych kosztów

Miękki chwytak oferowany jest z rewolucyjną zmieniarką OnRobot Quick Changer, modułem podstawowym i silikonowymi przyssawkami w formacie gwiazdy i palcowej w celu zagwarantowania większej elastyczności. Przyssawki silikonowe miękkiego chwytaka są przeznaczone od mycia w zmywarce i zgodne z wytycznymi norm FDA 21 CFR (dotyczy żywności niezawierającej tłuszczów) i EC 1935/2004 dotyczącej kontaktu z żywnością. Maksymalny ładunek wynoszący 2,2 kg zależy od kształtu, stopnia miękkości i tarcia przetwarzanych przedmiotów, a zakres wymiarów chwytu wynoszący od 11 mm do 118 mm zależy od rodzaju użytej przyssawki. 
Dostępne modele: SG-a-H, SG-a-S, SG-b-H

WebLytics getting started
Lis. 02, 2021 | 763429 wyświetlenia | 1 polubienia
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features