柔性夾持器
說明

新型 OnRobot 柔性夾持器附帶三個可互換的矽模制杯,可處理各種不規則形狀及精致的物品,使其非常適合食品飲料以及化妝品與藥品等其他「清潔」生產應用以及製造或包裝的取放使用。

  • 柔性夾持器——靈活的食品級機械人夾持器
  • 藉助經認證的食品級柔性夾持器,探索食品飲料、化妝品和藥品製造流程自動化的新的可能性
  • 靈活的矽膠模製夾持器,輕鬆取放各種形狀不規則和精緻的物品
  • 安全地搬運易碎和精緻物品,提高生產品質,減少浪費
  • 毋需外部供氣,無塵,無噪音,作業簡便,無額外費用

柔性夾持器配備 OnRobot 革命性的 Quick Changer(一個基本單位)以及星型或手指型矽膠杯,具有更大靈活性。柔性夾持器的矽膠杯可安全地用於洗碗機,並符合 FDA 21 CFR(非脂肪性食品)和 EC 1935/2004 的食品處理要求。最大有效載荷為 2.2 kg,具體取決於要處理物品的形狀、柔軟度及摩擦力,抓握尺寸範圍為 11 mm - 118 mm,具體取決於所使用的矽膠杯。 
可用型號:SG-a-H,SG-a-S,SG-b-H

Weblogic 簡單程式設計
5 月 05, 2021 | 754458 觀看次數 | 3 點贊次數
該影片教您如何用 HEX 和 RG6 建立簡單的程式

應用

相關應用領域

機器人整合

相關的機械人品牌
註冊
歡迎回來
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.