Soft Gripper
Beschreibung

Der neue OnRobot Soft Gripper ist mit drei austauschbaren, aus Silikon geformten Saugnäpfen erhältlich, die für eine Vielzahl unregelmäßiger Formen und empfindlicher Objekte geeignet sind. Damit eignet er sich perfekt für Pick-and-Place-Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeproduktion sowie für andere „saubere“ Produktionsanwendungen etwa im Bereich Kosmetika und Arzneimittel und für Fertigung oder Verpackung.

  • Soft Gripper – flexibler, lebensmittelgeeigneter Robotergreifer
  • Entdecken Sie mit dem zertifizierten, lebensmittelgeeigneten Soft Gripper neue Möglichkeiten für die automatisierte Handhabung von Lebensmitteln, Getränken, Kosmetikprodukten und Arzneimitteln.
  • Einfache Handhabung unterschiedlicher unregelmäßiger Formen und empfindlicher Objekte mit flexiblem Greifer aus Silikon.
  • Sichere Handhabung zerbrechlicher und empfindlicher Objekte für höhere Produktionsqualität und weniger Ausschuss.
  • Keine externe Luftzufuhr erforderlich, folglich kein Staub, keine Geräusche, keine Komplexität und keine zusätzlichen Kosten.

Der Soft Gripper wird mit dem revolutionären Quick Changer von OnRobot, einem Basisgerät, und Silikonsaugnäpfen in Stern- oder Fingerversion für mehr Flexibilität geliefert. Die Silikonsaugnäpfe des Soft Gripper sind spülmaschinenfest und entsprechen der FDA 21 CFR (für fettfreie Lebensmittel) und der Verordnung EC 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Die maximale Nutzlast von 2,2 kg ist abhängig von der Form, Weichheit und Reibung der aufzunehmenden Objekte. Die Griffabmessungen reichen je nach verwendetem Saugnapf von 11 mm bis 118 mm. 
Verfügbare Modelle: SG-a-H, SG-a-S, SG-b-H

Weblogic einfach programmieren
Mai 05, 2021 | 754739 Aufrufe | 3 Gefällt
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit HEX und RG6 ein einfaches Programm erstellen können.