Soft Gripper
Descrição

A nova Soft Gripper da OnRobot está disponível com três ventosas moldadas em silicone intercambiáveis para manusear uma ampla variedade de formas irregulares e objetos delicados, tornando-a ideal para aplicações de recolha e colocação em aplicações alimentares e de bebidas, bem como outras aplicações de produção "limpa", como na indústria cosmética e farmacêutica, bem como de fabrico ou embalamento.

  • Soft Gripper, uma pinça de robô de qualidade alimentar flexível
  • Explore novas possibilidades de automatização de alimentos e bebidas, cosméticos e produtos farmacêuticos com a Soft Gripper de qualidade alimentar
  • Manuseie facilmente uma ampla variedade de formas irregulares e objetos delicados com a pinça moldada em silicone flexível
  • Manuseie de forma segura objetos frágeis e delicados para uma qualidade de produção superior e uma redução de desperdícios
  • A inexistência de fornecimento de ar externo significa que não há pó, complexidade nem custos adicionais

A Soft Gripper é fornecida com o revolucionário Quick Changer da OnRobot, uma unidade de base e ventosas de silicone ou versões de dedos para maior flexibilidade. As ventosas de silicone da Soft Gripper podem ser lavadas numa máquina de lavar louça e cumprem as normas FDA 21 CFR (para alimentos não gordurosos) e EC 1935/2004 relativa ao manuseamento de alimentos. A carga útil máxima de 2,2 kg depende da forma, suavidade e fricção dos objetos a manusear e as dimensões de aperto variam entre 11 mm e 118 mm, dependendo da ventosa utilizada. 
Modelos disponíveis: SG-a-H, SG-a-S, SG-b-H

Weblogic simple programming
Maio 05, 2021 | 754534 visualizações | 3 gostos
This video teaches you how to create a simple program with HEX and RG6