Dụng cụ kẹp mềm
Mô tả

Dụng cụ kẹp Mềm OnRobot mới có sẵn với ba cốc đúc silicon có thể hoán đổi cho nhau để xử lý nhiều loại đồ vật có hình dạng bất thường và dễ vỡ, lý tưởng cho các ứng dụng gắp đặt trong ngành thực phẩm và đồ uống và các ứng dụng sản xuất “sạch” khác như mỹ phẩm và dược phẩm, cũng như sản xuất hoặc đóng gói.

  • Dụng cụ kẹp mềm - dụng cụ kẹp rô-bốt dùng cho thực phẩm linh hoạt
  • Khám phá các khả năng mới về tự động hóa trong ngành thực phẩm và đồ uống, mỹ phẩm và dược phẩm với dụng cụ kẹp mềm dùng cho thực phẩm được chứng nhận
  • Dễ dàng xử lý một loạt các đồ vật có hình dạng bất thường và các đồ vật tinh xảo với dụng cụ kẹp đúc silicon linh hoạt
  • Xử lý an toàn các vật dễ hỏng và dễ vỡ để mang đến chất lượng sản xuất cao hơn và giảm lượng rác thải
  • Không có nguồn cung cấp không khí bên ngoài có nghĩa là không có bụi, không ồn, không phức tạp và không có chi phí bổ sung

Dụng cụ kẹp Mềm này đi kèm với Quick Changer mang tính cách mạng của OnRobot, một bộ phận đế và cốc silicon ở các phiên bản hình sao hoặc ngón tay mang lại độ linh hoạt cao hơn. Cốc silicon của Dụng cụ kẹp Mềm an toàn với máy rửa bát và tuân thủ FDA 21 CFR (đối với các mặt hàng thực phẩm không có chất béo) và EC 1935/2004 dành cho việc xử lý thực phẩm. Trọng tải tối đa là 2,2 kg tùy thuộc vào hình dạng, độ mềm và độ ma sát của vật được xử lý và kích thước tay gắp dao động từ 11mm đến 118mm, tùy thuộc vào cốc được sử dụng. 
Các Mẫu có Sẵn: SG-a-H, SG-a-S, SG-b-H

Weblogic simple programming
Tháng 5 05, 2021 | 754396 lượt xem | 3 lượt thích
This video teaches you how to create a simple program with HEX and RG6