Pinza morbida
Descrizione

La nuova pinza morbida OnRobot è disponibile con tre calotte intercambiabili in silicone per gestire un'ampia gamma di forme irregolari e articoli delicati. Per questo motivo è l'ideale per applicazioni pick&place nel settore alimentare e delle bevande, per altre applicazioni di produzione "pulite" come cosmetici e farmaci, nonché per processi di manifattura o imballaggio.

  • Pinza morbida – Pinza robotica flessibile per alimenti
  • Esplora nuove possibilità per l'automazione di prodotti alimentari e bevande, cosmetici e farmaci con questa pinza morbida certificata per alimenti
  • Grazie al morbido rivestimento in silicone ti permette di maneggiare facilmente un'ampia gamma di forme irregolari e articoli delicati
  • Afferra saldamente ma con delicatezza oggetti fragili, per una produzione di maggiore qualità e meno sprechi
  • Poiché non richiede un'alimentazione ad aria esterna non produce polvere né rumori ed è facile da integrare senza costi aggiuntivi

La pinza morbida viene fornita con il rivoluzionario Quick Changer di OnRobot, un'unità di base e calotte in silicone in versione a stella o a dito per una maggiore flessibilità. Le calotte in silicone sono lavabili in lavastoviglie e sono conformi a FDA 21 CFR (per prodotti alimentari non grassi) e al regolamento CE 1935/2004 riguardante la manipolazione di prodotti alimentari. Il payload massimo di 2,2 kg dipende dalla forma, dalla morbidezza e dall'attrito degli articoli da manipolare, mentre le dimensioni della presa variano da 11 mm a 118 mm, a seconda della calotta utilizzata. 
Modelli disponibili: SG-a-H, SG-a-S, SG-b-H

Programmazione semplice di Weblogic
Mag 05, 2021 | 754236 viste | 3 like
Questo video spiega come creare un semplice programma con HEX e RG6