OnRobot Eyes
Descrizione

Con OnRobot Eyes puoi regalare la vista alle tue applicazioni collaborative facilmente e senza costi eccessivi. Eyes è la soluzione ideale per smistare una varietà di oggetti, asservire macchine CNC con parti metalliche definite dalla forma esterna e molte altre applicazioni pick&place in cui l'orientamento è importante. 

  • Regala la vista alle tue applicazioni robotiche! Eyes è facile da integrare con le pinze, veloce da programmare e semplice da calibrare con una sola immagine 
  • Questa soluzione di visione 2.5D efficiente e conveniente sotto il profilo costi è in grado di percepire la profondità per altezze variabili oppure oggetti impilati
  • Il sistema di visione flessibile e adattabile, da montare su robot o esternamente, è l'ideale praticamente per ogni applicazione collaborativa
  • Le operazioni di selezione, pick&place non strutturate sono facili e altamente affidabili con qualsiasi braccio robotico
  • Il rilevamento contemporaneo di più oggetti riduce al minimo il tempo di ciclo
  • Ispeziona gli oggetti utilizzando il rilevamento di colore e contorni, con o senza robot, per una qualità costante garantita
  • Grazie all'acquisizione automatica del punto di riferimento, il tuo ambiente di lavoro diventerà dinamico, così come la configurazione dei robot mobili

Eyes può essere montato sul polso del robot o esternamente, in posizioni regolabili in base alla tua applicazione. Si integra perfettamente con l'interfaccia del robot e la pinza grazie al Quick Changer OnRobot. L'implementazione è veloce, con tempi di fermo macchina minimi per il passaggio a nuovi prodotti o processi. Il riconoscimento dei pezzi e la calibrazione con un'unica immagine richiedono solo pochi minuti, e anche la programmazione è intuitiva e veloce. La visione 2.5D avanzata e conveniente di Eyes è in grado di percepire la profondità e di impilare le parti, senza aggiungere complessità ai tuoi processi. 

Parametri in "Posizione in base alle caratteristiche interne del pezzo"
Mag 06, 2021 | 34068 viste | 1 like
"Impara come e quando regolare i diversi parametri quando si utilizza il metodo ""Posizione in base alle caratteristiche interne del pezzo"" È utile per ottimizzare il rilevamento del pezzo."