OnRobot Eyes
Descrição

O OnRobot Eyes torna simples e acessível implementar visão em praticamente qualquer aplicação colaborativa. O Eyes é ideal para ordenar vários objetos, a alimentação de máquinas CNC com peças metálicas que são definidas pela forma exterior e muitas outras aplicações de recolha e colocação em que a orientação é importante.

  • Adicione visão às aplicações robóticas de forma rápida e simples com a calibragem de uma imagem, programação rápida e integração perfeita da pinça  
  • Uma visão 2.5D acessível e eficiente oferece perceção de profundidade para alturas variáveis ou objetos empilhados
  • O sistema de visão flexível e adaptável com montagem no robô ou externa é ideal para praticamente qualquer aplicação colaborativa
  • Ordene, recolha e disponha aplicações não estruturadas com elevada fiabilidade através de qualquer braço do robô
  • A deteção de um disparo para vários objetos minimiza o tempo de ciclo
  • Inspecione objetos através da deteção de cor e contorno, com ou sem robô e assegure uma qualidade consistente
  • A marca automática permite ambientes de trabalho dinâmicos e configurações de robô móvel

O Eyes pode ser montado no pulso do robô ou externamente, com ajustes de posição para adaptar à sua aplicação e integra-se perfeitamente na interface do robô e pinça através do OnRobot Quick Changer. A implementação é rápida, por isso, existe um período mínimo de inatividade para transições para novos produtos ou processos. A calibragem de uma imagem e o reconhecimento de peça demoram meros minutos e a programação é intuitiva e rápida. Além disso, com a visão 2.5D avançada e acessível do Eyes, dispõe de perceção de profundidade e da capacidade de empilhar peças, sem complexidade adicional. 

Parameters in Location by workpiece's inner features
Maio 06, 2021 | 34153 visualizações | 1 gostos
Learn how and when to adjust the different parameters when using the method "Location by workpiece's inner features" with OnRobot Eyes This is useful to optimize the workpiece detection.