OnRobot Eyes
Beschrijving

OnRobot Eyes maakt het eenvoudig en betaalbaar om visie toe te voegen aan bijna elke collaboratieve toepassing. Eyes is ideaal voor het sorteren van een groot aantal voorwerpen, CNC-machinebesturing met metalen onderdelen die worden bepaald door hun externe vorm en een groot aantal andere pick-and-place-toepassingen waarbij de richting belangrijk is. 

  • Voegt snel en eenvoudig visie toe aan robottoepassingen met één-frame-kalibratie, snelle programmering en naadloze integratie met de grijper 
  • Betaalbaar en efficiënt 2.5D zicht biedt dieptewaarneming voor uiteenlopende hoogten of gestapelde voorwerpen
  • Flexibel aanpasbaar visiesysteem met montage op of naast de robot is ideaal voor bijna elke collaboratieve toepassing
  • Met een hoge betrouwbaarheid gemakkelijk sorteren en pick-and-place van ongestructureerde toepassingen met behulp van elke robotarm
  • De detectie van meerdere voorwerpen ineens minimaliseert de cyclustijd
  • Inspecteer voorwerpen met behulp van kleur- en contourdetectie - met of zonder robot - en zorg voor een consistente kwaliteit
  • Automatisch herkenningsteken maakt dynamische werkomgevingen en mobiele robotopstellingen mogelijk

Eyes kan op de robotpols of extern worden gemonteerd, met positie-instellingen voor aanpassing aan uw toepassing en integreert naadloos met de robotinterface en grijper dankzij de OnRobot Quick Changer. De implementatie gaat snel zodat er een minimale stilstand is bij het wisselen naar nieuwe producten of processen. Kalibratie en onderdeelherkenning op basis van één beeld duurt slechts enkele minuten, en programmeren gaat intuïtief en snel. En met het geavanceerde en betaalbare 2.5D zicht van Eyes beschikt u eveneens over dieptewaarneming en het vermogen om onderdelen te stapelen zonder de complexiteit te vergroten. 

Parameters in Location by workpiece's inner features
mei 06, 2021 | 34151 weergaven | 1 vind-ik-leuks
Learn how and when to adjust the different parameters when using the method "Location by workpiece's inner features" with OnRobot Eyes This is useful to optimize the workpiece detection.