OnRobot Eyes
Popis

OnRobot Eyes usnadňuje a zpřístupňuje použití tohoto vidění pro téměř všechny součinnostní aplikace. Systém Eyes je ideální pro třídění různých předmětů, obsluhu CNC strojů pro manipulaci s kovovými díly definovanými podle vnějších rozměrů a mnoho dalších aplikací vyzvedávání a umisťování, kde je důležitá orientace.

  • Rychlé a snadné doplnění vidění do robotických aplikací s jednosnímkovou kalibrací, rychlým programováním a bezproblémovou integrací uchopovače.  
  • Dostupný účinný systém 2.5D vidění nabízí vnímání hloubky pro předměty různé výšky nebo naskládané na sebe.
  • Flexibilní adaptabilní systém vidění montovaný na robota nebo mimo něj je ideální pro téměř všechny součinnostní aplikace.
  • Snadné a vysoce spolehlivé nestrukturované aplikace třídění, zvedání a umísťování pomocí robotického ramena.
  • Detekce s jedním snímkem pro více předmětů zkracuje čas cyklu na minimum.
  • Kontrolujte předměty pomocí detekce barev a tvarů – s robotem i bez něj – a zajistěte konzistentní kvalitu.
  • Automatický orientační bod umožňuje využívání dynamických prostředí a nastavení mobilních robotů.

Systém vidění Eyes lze namontovat na robotické zápěstí nebo mimo něj do polohy přizpůsobené vašemu použití. Lze jej bezproblémově integrovat do rozhraní robotu a uchopovače pomocí systému OnRobot Quick Changer. Díky rychlé instalaci jsou minimalizovány prostoje pro přechod na jiné výrobky nebo postupy. Jednosnímková kalibrace a rozpoznávání dílů trvají pouhé minuty, programování je intuitivní a rychlé. Díky pokročilému a dostupnému 2.5D vidění systému Eyes získáte vnímání hloubky a schopnost skládat díly na sebe, aniž by se zvyšovala složitost. 

Parameters in Location by workpiece's inner features
Kvě 06, 2021 | 34146 shlédnutí | 1 Oblíbené
Learn how and when to adjust the different parameters when using the method "Location by workpiece's inner features" with OnRobot Eyes This is useful to optimize the workpiece detection.