OnRobot Screwdriver
Descrizione

È possibile automatizzare facilmente i processi di montaggio con il nuovo avvitatore intelligente OnRobot Screwdriver per robot collaborativi e industriali leggeri.

  • Soluzione di immediata configurazione, programmazione e implementazione, pronta all'uso su qualsiasi robot di punta sul mercato
  • Altamente versatile e flessibile, con cambi rapidi per un'ampia gamma di dimensioni e lunghezze delle viti  
  • Il controllo preciso della coppia e il rilevamento intelligente degli errori garantiscono qualità e uniformità
  • Il controllo di coppia va da 0,15 Nm a 5 Nm per un'avvitatura uniforme e precisa
  • Il controllo integrato del movimento degli assi semplifica la programmazione, velocizza l'impostazione e migliora la qualità
  • Le viti fino a 30 mm di lunghezza vengono ritirate all'interno dell'avvitatore durante il movimento. L'arresto di sicurezza si attiva automaticamente se una vite è esposta a una forza eccessiva

Il rilevamento intelligente degli errori e la gestione di viti di molteplici dimensioni garantiscono risultati uniformi e riducono drasticamente il tempo di ciclo. Più versatile e intelligente degli utensili tradizionali, OnRobot Screwdriver è in grado di rilevare se la vite è stata prelevata, se è della lunghezza giusta e se è stata inserita correttamente durante il processo di serraggio. 

Soluzione OnRobot Palletizer
Lug 16, 2021 | 4202 viste | 0 like
In questo video vedremo come utilizzare l’OnRobot Palletizer per costruire un'applicazione di pallettizzazione completa

Applicazioni

Aree di applicazione rilevanti

Integrazione robotica

Marchi robot rilevanti
Registrati
Bentornato
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.