OnRobot Screwdriver
Beskrivning

Du kan enkelt automatisera monteringsprocesser med nya OnRobot Screwdriver för lättare industrirobotar.

  • Enkel att driftsätta, programmera och använda på alla välkända robotar
  • Mångsidig och flexibel, med snabb växling av skruvstorlek och -längd  
  • Exakt styrning av åtdragningsmoment och med intelligent feldetektering säkerställer kvalitet och repeterbarhet
  • Åtdragningsmoment mellan 0,15 Nm och 5 Nm för noggrann och repeterbar skruvdragning
  • Inbyggd styrning i alla axlar förenklar programmering, ger snabbare driftsättning och förbättrar kvaliteten
  • Skruvar med upp till 30 mm längd dras in i skruvdragaren vid flyttning av verktyget. Nödstopp aktiveras automatiskt om en skruv utsätts för för stor kraft

Intelligent feldetektering och möjlighet att använda många olika skruvstorlekar ger repeterbara resultat och minskar cykeltider dramatiskt. Flexiblare och intelligentare än sedvanliga verktyg, OnRobot Screwdriver detekterar om en skruv är plockad, att den har rätt längd samt att den är rätt isatt vid åtdragningen. 

OnRobot Palletizer Solution
jul 16, 2021 | 4218 vyer | 0 likes
In this video we will see how to structure the complete program logic for a Palletizing Application

Tillämpningar

Relevanta tillämpningsområden

Robotintegration

Relevanta robotmärken
Registrera
Välkommen tillbaka
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.