OnRobot Screwdriver
Popis

S novým inteligentním šroubovákem OnRobot Screwdriver pro lehké průmyslové a součinnostní roboty dokážete snadno automatizovat montážní procesy.

  • Snadné nastavení, programování a použití na všech robotech předních značek rovnou z krabice.
  • Vysoce univerzální a flexibilní, s rychlou výměnou pro celou řadu velikostí a délek šroubů.  
  • Přesná regulace utahovacího momentu a inteligentní detekce chyb zajišťují kvalitu a konzistentnost.
  • Rozsah regulace utahovacího momentu se pohybuje od 0,15 do 5 Nm, což zajišťuje konzistentní a přesné šroubování.
  • Integrované ovládání pohybu osy zjednodušuje programování, nastavení rychlostí a zvyšuje kvalitu.
  • Šrouby dlouhé až 30 mm se při pohybu zatahují dovnitř šroubováku. Je-li šroub vystaven nadměrné síle, aktivuje se nouzové vypnutí.

Inteligentní detekce chyb a práce s více velikostmi šroubů zajistí konzistentní výsledky a značně zkrátí čas vašich cyklů. Vzhledem k tomu, že je šroubovák OnRobot Screwdriver univerzálnější a inteligentnější než tradiční nástroje, dokáže zjistit, zda je šroub zachycen, zda má správnou délku nebo zda je při utahování správně vložen. 

OnRobot Palletizer Solution
Črv 16, 2021 | 4203 shlédnutí | 0 Oblíbené
In this video we will see how to structure the complete program logic for a Palletizing Application

Aplikace

Relevantní oblasti použití

Integrace robotů

Relevantní značky robotů
Registrovat
Vítejte zpět
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.