OnRobot Screwdriver
설명

경량 산업용 로봇과 협업 로봇에 지능형 OnRobot Screwdriver 사용하여 간편하게 조립 공정을 자동화할 있습니다.

  • 모든 업계 최고 수준의 로봇에 간편하고 빠른 설치, 프로그래밍 배치가 가능합니다
  • 다양한 크기 길이에 대한 빠른 전환으로 다목적성과 유연성이 탁월합니다  
  • 정밀한 토크 제어 지능형 오류 감지를 통한 품질 일관성을 보장합니다
  • 일관성있고 정확한 스크류드라이빙을 위해 0.15 Nm에서 5 Nm 범위까지 토크 제어가 가능합니다
  • 임베디드 모션 제어를 통한 프로그래밍 간소화, 설치 속도 품질이 개선됩니다
  • 작동 Screwdriver 내부로 최장 30mm 길이의 나사가 리트렉션됩니다. 나사가 과도한 힘에 노출된 경우 안전 정지가 자동으로 활성화됩니다

지능형 오류 감지 다양한 크기의 나사 취급으로 일관된 결과를 보장하고 사이클 타임을 급격히 감소시킬 있습니다기존 툴들 보다 다목적성이 높고 지능적인 OnRobot Screwdriver 나사의 조임 과정에서 나사의 피킹 여부, 올바른 길이인지 또는 적절히 삽입되었는지 여부를 감지할 있습니다

OnRobot 팔레타이저 솔루션
7월 16, 2021 | 4206 보기 | 0 좋아요
본 동영상에서는 완료된 팔레트화 애플리케이션을 구축하기 위해 OnRobot 팔레타이저를 사용하는 방법을 보여줍니다.

적용 분야

관련 응용분야 영역

로봇 통합

관련 로봇 브랜드
회원가입
다시 오신 것을 환영합니다.
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.