OnRobot Eyes
説明

OnRobot Eyesが、簡単かつ低コストでのビジョンのあらゆる協調型アプリケーションへの導入を可能にします。Eyesは、各種オブジェクトの分類、外形定義の金属部品のCNCマシンテンディング、向きが重要なピックアンドプレース用途に理想的です。

  • 一枚の画像での較正、高速プログラミング、シームレスなグリッパー統合により、ロボットアプリケーションにビジョンを素早く簡単に追加します 
  • 手頃な価格で効率のよい2.5Dビジョンが、不揃いの高さの物体や積み重なった物体の奥行き知覚を提供します
  • ロボットまたは外部マウント搭載の柔軟で適合力の高いビジョンシステムは、あらゆる協働アプリケーションに理想的です
  • どのロボットアームを使用しても、信頼性の高い、容易に分類し、ピックアンドプレースする非構造化アプリケーション
  • 複数の物体を一度に検出し、サイクルタイムを短縮します
  • ロボット有無にかかわらず物体を色および輪郭で検出-一貫した品質を確保します
  • 自動位置照準が、動的な動作環境やモバイルロボットの設定を可能にします

Eyesは、ロボットの手首や外部に取り付け、お使いの用途に合わせて位置調整が可能です。クイック OnRobot チェンジャーを介してロボットのインターフェースやグリッパーとシームレスに統合します。導入は素早くでき、新製品やプロセスへの切り替えのダウンタイムは最小限です。一枚の画像での較正と部品認識はわずか数分で終わり、プログラミングは、直感的で高速です。また、Eyesの先進的な2.5Dビジョンは手頃な価格で、複雑さを増すことなく、奥行きの認識や部品の積み重ねが可能です。 

「ワークピースの輪郭による検出」のパラメータ
5月 06, 2021 | 36259 閲覧 | 0 いいね
「ワークピースの輪郭による検出」方法を用いる場合異なるパラメータの調整方法を紹介します。ワークピース検出の最適化に便利です。