MG10
説明

OnRobot MG10グリッパーは簡単に磁気調節することにより、一枚ずつ金属シートをデスタッキングするなどの難しい用途に対応します。

  • MG10 - 安全かつ正確な協調アプリケーション向けの高汎用性電磁気グリッパー
  • 複雑でコストのかかる外部の空気給気が不要な、即導入可能な電磁気グリッパー 
  • 簡単な力調整機能と部品検出機能搭載の内蔵人工知能により、幅広いサイズと重量の部品を確実にハンドリング
  • 多様なニーズに対応する高速、コンパクト、カスタマイズ可能なグリッパー 
  • 停電や緊急停止時も把持を維持し、安全性と信頼性の高い動作を実現

内蔵近接センサーが部品を取り上げたかを検出し、複数磁石構成が、大きく重いワークピースの信頼性の高いハンドリングが必要なアプリケーションをサポートします。また安全な協働作業のため、グリッパーは停電や緊急停止した場合でも、ワークピースの把持を維持します。

Weblogic™簡単プログラミング
5月 05, 2021 | 754445 閲覧 | 3 いいね
この動画ではHEXとRG6を使った簡単なプログラムの作成方法を紹介します