MG10
Beskrivelse

OnRobot MG10-griberen tilbyder nemt konfigurerbar magnetisk kraft for ideelt at imødekomme strenge applikationskrav, som f.eks. enkeltvis afstabling af metalplader.

  • MG10 – alsidig elektrisk-magnetisk griber til sikre og præcise kollaborative applikationer
  • Den elektriske, magnetiske griber kan tages i brug straks efter udpakningen uden den kompleksitet og de omkostninger, der følger med ekstern lufttilførsel 
  • Indbygget intelligens med nem indstilling af kraft og emnedetektering sikrer pålidelig håndtering af en lang række emner uanset størrelse og vægt
  • Hurtig og kompakt griber, der kan skræddersys til at opfylde alle dine anvendelsesbehov  
  • Sikker og pålidelig drift med et greb, som fastholdes, selv efter strømtab eller nødstop

En indbygget nærhedssensor registrerer, om et emne er blevet samlet op eller ej, og opsætninger med flere magneter understøtter applikationer, der kræver pålidelig håndtering af store eller tunge arbejdsemner. Og for sikker kollaborativ drift fastholder griberen sit greb om arbejdsemner selv i tilfælde af strømsvigt eller nødstop.

Weblogic simple programming
maj 05, 2021 | 754248 visninger | 3 synes godt om
This video teaches you how to create a simple program with HEX and RG6